제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0213346
8 변형

GZ20-AS50-41-41 스프루/부품 플라이어, 긴 조 장착

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

특징

  • 2개의 피스톤으로 조를 이동.
  • 내부 복원 스프링이 없기 때문에 힘의 손실이 없습니다.
  • 서로 조합할 수 있는 광범위한 조.
  • 취부 직경 D = 20 mm 또는 M17 x 1
  • 100 % 거의 모든 제품과 호환.
  • 모든 구성품들은 아노다이징 처리되며 최고의 내구성을 비롯 우수한 글라이딩 성능을 제공합니다.
  • 2m 케이블의 센서 (버전 -90 / -91).
  • 0.3 m 케이블 및 M8 커넥터의 센서 (버전 -95).
  • 안전캡을 느슨하게 하여 조 변경을 쉽게 함.

제품 비교

추가된 0 품목
비교