로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
스프루/부품 그리퍼
품목 번호: 0213361
6 변형
GZE326060-DH2010-25 스프루/부품 플라이어, 패드의 조 및 듀얼 스트로크 장착
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0213359
GZE321010-DH1010-25 Sprue/part plier with knurled jaws and dual stroke
0213360
GZE321010-DH3020-25 Sprue/part plier with knurled jaws and dual stroke
0213361
GZE326060-DH2010-25 Sprue/part plier with padded jaws and dual stroke
0213362
GZE326060-DH3020-25 Sprue/part plier with padded jaws and dual stroke
0213363
GZE321090-DH2010-25 Sprue/part plier with knurled jaws, dual stroke, and sensor
0213364
GZE321090-DH3020-25 Sprue/part plier with knurled jaws, dual stroke, and sensor
모두 보기 (6)
특징
싱글 스트로크의 견고한 솔루션.
작업 압력 6 bar에서 375N / 265N의 부하 유지.
거리 클립은 DK16 참조.
기타 스트로크는 주문제작.
G1/8" / M5 공압식 연결부.
직경 25 mm 연결부.
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교