제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0213398
15 변형

GRZ 10-12 C-P8 스프루/부품 플라이어, 마디 패턴의 조 및 PNP 센서 플러그 장착

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0213191
  • 0213197
  • 0213203
  • 0213397
  • 0213398
  • 0213399
  • 0213418
  • 0213742
  • 0213743
  • 0213744
  • 0213745
  • 0213754
  • 0213755
  • 0213765
  • 0213766

특징

  • 기본형으로 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 마디 패턴의 조 표면으로 구성됩니다.
  • 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
  • SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템과 완벽하게 호환됩니다.
  • 아노다이징 마감 처리.
  • 요구사항 – 최대공기압력은 87 psi (6 bar).
  • 요구사항 – 여과된 건조한 공기.

제품 비교

추가된 0 품목
비교