일반
Material
Chloroprene (CR)
Characteristics
유분이 없는 철판
Suction cup model
F
Volume | cm³
0.12 in³
Weight, min. | g
0.078 oz
치수
Height | mm
0.41 in
Outer diameter, actuated | mm
1.28 in
Outer diameter, min. | mm
1.26 in
재질
Name
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Colour
Black
온도
-40 - 110
50 °Shore A
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
카탈로그
PDF