마운팅 부품
마운팅 구성품은 마운팅 브래킷, 높이조절기, 진공패드 확장, 레벨완충기 및 유연한 진공패드 마운트(FSCM)의 완벽한 구성 가능 제품군으로 구성되며, 자동차 차체 조립 및 최종 조립에서 볼 수 있는 진공 기반 최종작용체 공구장치 및 고정장치에 맞게 맞춤제작되었습니다. 이 부품들은 서로 다른 크기와 응용분야에서 상호 호환되도록 설계되었습니다. 부품은 하나의 프로파일 브랜드에 국한되지 않고 여러 개의 표준 압출 프로파일 시스템들에 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 동일한 사이즈 카테고리의 모든 부품은 상호 완벽하게 호환되어 진공패드를 위한 사용하기 쉽고 콤팩트하며 유연한/조절 가능한 마운팅 “조립 키트”를 제공합니다.

12 제품