진공패드와 소프트 그리퍼
진공패드용 부속품
마운팅 부품
품목 번호: 0200458
3 변형
Suction cup extension SE
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit tog...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0200458
Suction cup extension SE12
0200459
Suction cup extension SE16
0200460
Suction cup extension SE20
특징
Solid rod extension with air/vacuum channel.
For mounting a suction cup.
Available in several sizes.
Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교