변형
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
일반
Material
Al , Nitrile (NBR)
Radial deflection at 400 N | mm
<1
온도, 최소
-22 - 158 °F
Weight, min. | g
1.019 oz
치수
Length | mm (A)
0.98 in
기압 데이터
Life span | cycles (At max. load.)
10000000
기계 데이터
Load, horizontal, max. | N
89.92 lbf
Load, vertical, max. | N
157.37 lbf
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF
카탈로그
PDF