변형
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
자동차
- 개별 이송
제약
- 박스 및 용기
- 카드/덮개 공급 및 분류
- 로봇 픽-앤-플레이스 및 포장
일반
Material
HNBR , Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Pump flow/cup minimum | Nl/s
0.15
Pump flow/cup to close valve | Nl/s
0.55
온도, 최소
-4 - 176 °F
Valve colour
파란색
Weight, min. | g
0.011 oz
재질
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colour
WhiteTransparent
온도
-20 - 80
81 °Shore A
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
PDF
PDF
브로셔
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF
카탈로그
PDF