타원형 타입 진공패드
타원형 벨로즈 타입 진공패드
품목 번호: 0213915
9 변형
진공패드 OBF35X90P Polyurethane 55/60, G1/4
"
암나사
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0122287
Suction cup OBF35X90P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
0119121
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
0121436
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
0200694
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
0119123
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
0213929
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
0213915
Suction cup OBF35X90P G1/4
"
female
0242504
Suction cup OBF35x90P Polyurethane 60/62 MM14M
0213919
OBF35x90P.5X.G14M G1/4
"
Male
모두 보기 (9)
산업
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교