제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: S.OBL

OBL

병, 파이프 또는 날카롭게 구부러진 시트 부품과 같이 길고 좁고 구부러진 표면에 적합합니다. 진공 패드에는 보강 플레이트가 장착되어 안정성을 높입니다. OBL 40x90은 다음 두 가지 소재로 제공됩니다. DURAFLEX® 및 실리콘.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 병, 파이프 또는 날카롭게 구부러진 시트 부품과 같이 길고 좁고 구부러진 표면에 적합합니다.
  • 보강판은 진공 패드에 안정성을 제공합니다.
  • DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 소재로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다 (PUR 소재 버전).
  • 고온 및 저온 환경에서 사용하기에 적합합니다 (실리콘 소재 버전).
  • 가이드 구멍은 컵의 배치와 잠금을 보장합니다.
  • 다중 벨로우즈 설계로 높이 차이를 보정할 수 있습니다.

추천

관련 제품

제품 비교

추가된 0 품목
비교