변형
- 0101109
- 0101110
- 0101656
- 0101657
- 0101658
- 0101659
- 0101660
- 0101661
- 0101662
- 0101663
- 0101669
- 0101670
- 0101671
- 0101672
- 0101673
- 0101674
- 0101675
- 0101676
- 0101677
- 0110347
- 0110957
물류 및 창고
제약
일반
Material
Nitrile-PVC (NPV)
Characteristics
유분이 없는 철판 , 플라스틱 사출 성형품
Suction cup model
B
Volume | cm³
1.95 in³
Weight, min. | g
0.71 oz
피팅
Fitting option
메쉬 필터 , 디스크형 필터
Fitting size
1/8"
Fitting style
암나사
Fitting type
NPSF-나사
치수
Height | mm
1.75 in
Outer diameter, actuated | mm
2.32 in
Outer diameter, min. | mm
2.039 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF
PDF
카탈로그
PDF