변형
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
자동차
- 외부 및 내부 트림 구성품 조립
제약
- 박스 및 용기
- 카드/덮개 공급 및 분류
- 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기
- 로봇 픽-앤-플레이스 및 포장
- 회전 상자 공급
- 슬립 시트 공급
- 트레이 성형, 트레이 하역 및 적재
일반
Material
Polyurethane (PU)
Characteristics
유분이 없는 철판 , 플라스틱 사출 성형품 , 마크-프리
Suction cup model
B-P
Volume | cm³
6.71 in³
Weight, min. | g
4.44 oz
피팅
Fitting option
메쉬 필터
Fitting size
1/2"
Fitting style
암나사
Fitting type
G-나사
치수
Height | mm
1.98 in
Outer diameter, actuated | mm
3.4 in
Outer diameter, min. | mm
3.016 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF