Suction cup B75XP Polyurethane 60 thread insert G1/8" male - 1
품목 번호: 0205208
31 변형

Suction cup B75XP Polyurethane 60 thread insert G1/8" male

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 우수한 안정성으로 제한된 높이 조절에 적합합니다.
  • 골판지, 다공성 또는 표면 누출이 있는 물체(예: 골판지, 질감이 있는 플라스틱 부품, 복합 소재(원시 표면))에 대한 탁월한 그립 성능
  • 두 가지 색상의 흡착 컵은 벨로즈와 실링 립의 경도가 서로 달라 가속 및 속도에 강하고 안정적이며, 동시에 부드럽고 유연합니다.
  • DURAFLEX® 흡착 컵은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 갖춘 특수 개발 소재로 제조되었습니다.
  • DURAFLEX® 소재는 자국이 남지 않습니다.