제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0210585
9 변형

Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, G1/4" male with mesh filter

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0210352
  • 0210580
  • 0210581
  • 0210582
  • 0210583
  • 0210584
  • 0210585
  • 0210586
  • 0210587

특징

  • 프레스 성형 공정에서의 외관 바디 자동차 부품 등 두께가 0.6~0.8mm인 유분이 있는 얇은 금속판을 위해 특별히 설계된 미끄러짐 방지용 진공패드.
  • 오랜 수명의 재질, 미끄러짐 방지용 진공패드의 평마모는 장기적 그립 성능에 영향을 미치지 않습니다.
  • 제련된 안쪽의 미끄러짐 방지 패턴은 추가적인 그립 성능을 제공하고, 기존 진공패드보다 일반적으로 3~5배 정도 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다.
  • 유분이 0.1g/m2보다 많은 금속판에 최고의 선택이 되며 또한 유분이 없는 금속판에도 좋은 선택입니다.
  • “BFFT” 설계는 얇고 평평한 표면 또는 평탄하지 않거나 굴곡진 표면에 적합합니다. 또한 레벨 완충이 필요한 분야, 예를 들면 판 개별 이송 응용분야에 적합합니다.
  • 이중으로 단단하게 만들어진 안쪽의 평평한 지지면은 어떠한 방향으로 움직이든 안정성과 우수한 그립력을 제공합니다.
  • 듀라플렉스(DURAFLEX®) 진공패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송되는 물체에 어떠한 자국도 남기지 않으며, 수십만 번의 사이클 후에도 놀라운 탄성력을 유지합니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교