특징
- 구성 가능한 벨로즈 진공패드는 재활용 가능 부품과 함께 사용됩니다.
- 리프트 장치 에서의 낮은 벨로즈 타입의 진공 패드는 높이가 다르고 여러 가지 면을 가진 물체를 핸들링할 수 있습니다.
- 벨로즈 타입의 진공 패드는 얇은 아이템을 분리하는 약간의 리프팅에 또한 적합합니다.
- 사용된 재료는 실리콘, 전도성 실리콘, 반전도성 EPDM, 클로로프렌, HNBR 및 니트릴-PVC입니다.
식품 및 음료
물류 및 창고
제약
일반
Material
Chloroprene (CR) , Ethylene Propylene (EPDM) , HNBR , Nitrile-PVC (NPV) , Silicone (SIL) , TPE
Characteristics
FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 없음) , FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 있음)
치수
Outer diameter, min. | mm
5;8;10;13;15;20;26;30;40;50;65;75;90;110;150
재질
Name
Silicone, SIL 50° Shore A
Colour
Red
온도
-40 - 200
50 °Shore A
재질
Name
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Colour
Black
온도
-40 - 110
50 °Shore A
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
인증서
PDF
PDF