특징
- 완전 모듈형 진공패드, 벨로즈, 피팅 및 액세서리. 1.5 벨로즈(표준)의 경우 ‘B-번호-XP’를 선택하고 2.5 벨로즈의 경우 ‘BX-번호-P’를 선택합니다.
- 씰링 립은 최대의 적응을 위해 여러 가지 경도로 제공됩니다.
- 판지와 같은 고르지 않은 다공성 표면과 재료에서 최고의 성능.
- 모든 진공패드는 듀라플렉스(Duraflex®), 즉 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 재료로 제조되었습니다.
- DURAFLEX®는 마크가 없으므로 들어 올린 모든 물체를 상처가 없는 상태로 둘 수 있습니다.
자동차
식품 및 음료
물류 및 창고
- 박스 및 용기
- 분류 및 싱귤레이션/소화물 핸들링
제약
- 박스 및 용기
- 카드/덮개 공급 및 분류
- 케이스/상자 세우기, 케이스/상자 열기 닫기
플라스틱
일반
Material
Polyurethane (PU)
Suction cup model
B-XP , BX-P
치수
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
인증서
PDF