플랫 타입 진공패드
품목 번호: 0223819
2 변형
P60
G3/8" 암나사 피팅 포함 P60 진공패드특히 석재 타일, 목재 또는 바둑판 무늬처럼 견고하게 구조화되어 있고 고르지 않은 평평한 표면을 처리하는 데 적합합니다. 마모 시 쉽게 교체할 수 있는 EPDM 고무 프로필 씰이 있는 알루미늄으로 제작되어 지금까지 고려되지 않았던 표면에서의 진...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0223819
P60 - Suction cup - G1/8
"
0242055
P60 - Suction cup - G3/8
"
특징
체커 플레이트 또는 석재 타일과 같이 평평하고 구조적이며 고르지 않은 표면의 흡착이송에 적합
EPDM에서 제조된 프로파일 목록은 부드러우며 몇 mm의 높이 차이를 수용할 수 있습니다
견고한 알루미늄 플레이트로 인해 크기에 비해 양중력이 높습니다
진공 패드는 수직 양중력을 처리하도록 설계되었습니다. 진공 패드에 평행한 양중력을 적용하는 것은 권장되지 않습니다
산업
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교