변형
- 3150118
- 0128690
- 3150118S
- 3150006
- 3150006S
- 9906864
물류 및 창고
제약
일반
Material
Chloroprene (CR)
Characteristics
유리판 핸들링
Suction cup model
U
Volume | cm³
0.031 in³
Weight, min. | g
0.025 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
0.45 in
Outer diameter, min. | mm
0.65 in
재질
Name
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Colour
Black
온도
-40 - 110
50 °Shore A
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
인증서
PDF
PDF