제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: S.MX

MX

#1 선택 제품. 다양한 물체 피킹에 탁월 – 주로 물류, 창고, 전자상거래 및 재활용 응용 분야에 적합. 모든 표면에서 최고의 그립력을 제공하는 다용도 진공패드. 직경 35~65mm 사이즈로 제공. 까다로운 가방, 파우치, 판지 상자, 재활용 물건 등을 취급하기에 매우 우수. 세가지...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 물류, 창고, 전자상거래 및 재활용 응용 분야용.
  • 다양한 물체 피킹에 탁월.
  • 모든 표면에서 최고의 그립력을 제공하는 다용도 진공패드.
  • 까다로운 가방, 파우치, 판지 상자, 재활용 물건 등을 취급하기에 매우 우수.
  • 진공패드는 듀라플렉스(Duraflex®), 즉 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 재료로 제조되었습니다.
  • 이 소재는 환상적인 탄성 메모리와 “마크 프리” 기능을 갖추고 있습니다.
  • 파이아브(Piab)의 진공패드 진공그리퍼를 사용하여 진공패드를 구성하십시오.

물류 및 창고

  • 빈 피킹/무작위 빈 피킹

제약

    일반

    Material
    Polyurethane (PU)
    Suction cup model
    MX

    치수

    Outer diameter, min. | mm
    25,35,42,50,57,65

    성능 - 리프팅 힘

    F20

    20 -kPa
    6 N
    5 N
    60 -kPa
    14.5 N
    8 N
    90 -kPa
    19 N
    8.5 N

    성능 - 리프팅 힘

    F15

    20 -kPa
    3.5 N
    3.5 N
    60 -kPa
    8.5 N
    6.5 N
    90 -kPa
    11 N
    7.5 N

    재질

    Name
    Polyurethane (PU60)
    Colour
    Blue
    온도
    10 - 50
    60 °Shore A

    재질

    Name
    Polyurethane (PU30)
    Colour
    Yellow
    온도
    10 - 50
    30 °Shore A

    재질 저항성

    Alcohol
    n/a
    Concentrated acids
    Ethanol
    Hydrolysis
    Methanol
    Oil
    Oxidation
    Petrol
    Wear resistance

    재질 저항성

    Alcohol
    n/a
    Concentrated acids
    Ethanol
    Hydrolysis
    Methanol
    Oil
    Oxidation
    Petrol
    Wear resistance

    매뉴얼

    PDF

    브로셔

    PDF
    PDF

    인증서

    PDF
    PDF

    백서

    PDF

    카탈로그

    PDF

    관련 제품

    제품 비교

    추가된 0 품목
    비교