- 분말 및 벌크용 진공 분체이송기
- 파이플로우아이(piFLOW®i) - 산업용 진공이송
파이플로우아이(piFLOW®i) - 산업용 진공이송
산업용 재료를 이송하기 위한 더 견고하고 신뢰할 수 있으며 용도가 다양한 솔루션이 필요한 경우 piFLOW®i가 가장 좋은 선택입니다. 이송되는 일반적인 재료에는 세제, 건조제, 모래, 산업용 소금, 토너 분말, 점토, 산화크롬, 산화알루미늄, 활석, 실리카, 담배 필터, 호두 껍질, 쓰레기, PVC 분말, 플라스틱 펠릿, 탄산칼슘, 메틸셀룰로스, 알루미나 분말 또는 플라스틱 펠릿/부품 등이 포함됩니다... piFLOW®i는 버킷 엘리베이터 또는 벨트 분체이송기와 같은 기계식 분체이송기를 대체하여 특히 위험한 물질이나 독성 또는 알레르기 유발 물질을 이송할 때 작업자에게 호흡기 관련 위험 없이 인체공학적이고 먼지가 없는 작업 환경을 보장할 수 있습니다. piFLOW®i 제품군은 배치 용량이 6, 8, 14 및 28l[0.21, 0.28, 0.49, 0.99ft³]인 모델로 구성되어 있으며, 시간당 최대 7.5톤[시간당 15,000lbs]을 이송할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 본체(ASTM 304L)로 설계되었습니다. 이송된 재료와 접촉하는 모든 부품(분체이송기 본체 및 씰링)은 EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011을 준수합니다. 구성에 따라 ATEX 분진 인증서를 사용할 수 있습니다. 이 제품군은 두 가지 자동화 수준으로 사용할 수 있습니다. 표준 버전은 간단하고 안정적인 진공 분체이송기입니다. 반면, BVO(Batch Volume Optimisation)는 배치 용량 설정을 용이하게 하는 레벨 센서를 특징으로 하여, 재료 전환 시 분체이송기 설정을 더 짧게 하고, 인적 오류의 가능성을 줄여 더 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowi.png?ref=AFEF672257&dimensions=462x244)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0202248.jpg?ref=9BC48858A4)
밸브장치 VU EP-1
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/kvt-3.140.jpg?ref=024A38ABE0)
Vane pump 400
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/vane-pump-200.jpg?ref=8DE27E64DF)
Vane pump 200
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/vane-pump-600_800.jpg?ref=31FDA6A670)
Vane pump 600/800
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/vane-pump-1200_1600.jpg?ref=AED8DCBF9C)
Vane pump 1200/1600
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/textile_filters.jpg?ref=ADEE96F34B)
Textile filter
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/change_over_valve_product.jpg?ref=FADF997A3B)
Change over valve
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/27047.jpg?ref=6DEDBA3516)
호스 PVC
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/25496.jpg?ref=33B8075770)
Hose clamps
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/inlet_reducers_piflow_i_f.jpg?ref=9A5E286730)
Inlet reducer piFLOW®i/f
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/62889.jpg?ref=9D2A3A1C64)
Mounting girdle piFLOW®i/f
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/27059.jpg?ref=DFA6BD84A5)
Nylon tubings
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pinch_valves_rev2.jpg?ref=4A13DFF838)
Pinch valves
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/62608.jpg?ref=0AF5D7E981)
Pipe bends
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pipe-fitting-reducer-familycard.jpg?ref=DF9E0602E9)