제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0241098
4 변형

진공 분체이송기 piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

적층식 제조 분야를 위해 특별히 개발된 Piab 분체이송기는 스테인리스강 본체(ASTM 316L)와 버터플라이 밸브로 설계되었습니다. 이러한 분체이송기는 표준 TC 커플링을 갖추고 있어 쉽게 통합할 수 있으며 최소한의 공간을 차지하도록 설계되었습니다. 일반적인 용도는 3D 프린터 또는...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

특징

  • 적층식 제조 및 제약산업에 대한 수요가 높은 응용분야의 요건에 부합하도록 설계된 프리미엄 스틸 등급 진공 분체이송기입니다.
  • 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 COAX® 기술이 펌프에 사용되었습니다.
  • 이송되는 제품과 직접 접촉 하는 재질은 FDA 규정을 따릅니다.
  • 분체이송기는 CE 승인을 받았습니다.
  • 기계가공을 통해 연마된 강철 품질 ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)입니다.
  • USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
  • 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
  • 위생적인 설계로 유지보수 및 세척이 간편합니다.
  • 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
  • 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
  • 이송 사이클당 0.5리터

제품 비교

추가된 0 품목
비교