특징
- 내산성 컨베이어 설계를 필요로 하지 않는 식품 및 기타 산업을 대상으로 한 p-시리즈 및 t-시리즈와 동일한 중부하로 설계되었습니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
- ASTM 304(스테인레스 스틸)로 표면 처리는 전해조의 양극에서 연마되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
식품 및 음료
- 여과 유닛 양방향 재료 공급
- 믹싱 및 블렌딩 유닛 양방향 공급
- 포장 라인에 완제품 공급
- 시즈닝 및 살포 유닛 공급
- 정제 프레스 양방향 공급
- 섬유 드럼 및 배럴 픽업
- 금속 감지 장비 통과 또는 양방향 이송
- 분말, 정제 및 캡슐 포장
- 분말 포장
- 회수
- 시즈닝
- 믹싱 및 블렌딩 유닛 애완동물 사료 양방향 공급
- 압출기 애완동물 사료 양방향 공급
- 애완동물 사료용 포장 기계 공급
- 압출기 애완동물 사료 양방향 공급