특징
- 화학, 식품 및 제약 산업에 대한 수요가 높은 응용분야의 요건에 부합하도록 설계된 프리미엄 스틸 등급 진공 컨베이어입니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
- ATEX 먼지 및 가스 인증.
- ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)은 기계가공을 통해 연마되었습니다.
- USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
- 이송 주기당 약 2 ~ 56리터(시간당 최대 15톤)의 광대한 용량 범위를 자랑합니다.
화학
- 믹싱 및 블렌딩 유닛 양방향 공급
- 포장
- 회수
- 정제 프레스 양방향 공급
포장
- 캡슐 충진 양방향 공급
- 섬유 드럼 또는 배럴 양방향 분말 이송
- 유동층 건조 양방향 재료 공급
- 금속 감지 장비 통과/양방향 이송
- 분쇄 및 그라인딩 양방향 공급
- 블렌딩 및 믹싱 양방향 공급
- 포장
- 포장 기계 공급
- 반응기 충진
- 분말 회수
- 재료, 정제 및 캡슐 회수
- 여과 유닛 양방향 재료 공급
- 정제 코팅 양방향 공급
- 정제 프레스 양방향 공급
식품 및 음료
- 여과 유닛 양방향 재료 공급
- 믹싱 및 블렌딩 유닛 양방향 공급
- 포장 라인에 완제품 공급
- 시즈닝 및 살포 유닛 공급
- 정제 프레스 양방향 공급
- 섬유 드럼 및 배럴 픽업
- 금속 감지 장비 통과 또는 양방향 이송
- 분말, 정제 및 캡슐 포장
- 분말 포장
- 회수
- 시즈닝
- 압출기 애완동물 사료 양방향 공급
- 애완동물 사료용 포장 기계 공급
- 압출기 애완동물 사료 양방향 공급
적층 제조산업
- Filling Hopper
- Reclaim
브로셔
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF