![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/10989_piflowp.jpg?ref=E7A63EFE37)
특징
- 화학, 식품 및 제약 산업에 대한 수요가 높은 응용분야의 요건에 부합하도록 설계된 프리미엄 스틸 등급 진공 컨베이어입니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
- ATEX 먼지 및 가스 인증.
- ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)은 기계가공을 통해 연마되었습니다.
- USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
- 이송 주기당 약 2 ~ 56리터(시간당 최대 15톤)의 광대한 용량 범위를 자랑합니다.