![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowt_family_data.jpg?ref=A6CC892E15)
Item number: Configure your piFLOW®t
Configure your piFLOW®t
고유의 파이젠틀(piGENTLE®) 기능이 매끄럽고 안정적인 제품 흐름을 보장하기 때문에 깨지기 쉬운 재료의 운송에 가장 적합합니다.
This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Features
- 고유의 파이젠틀(piGENTLE®) 기능이 매끄럽고 안정적인 제품 흐름을 보장하기 때문에 깨지기 쉬운 재료의 운송에 가장 적합합니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
- ATEX 먼지 및 가스 인증.
- ASTM 316L(스테인레스 스틸, 내산성)은 기계가공을 통해 연마되었습니다.
- USDA 가이드라인에 따라 설계되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 제공됩니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 유지 보수 및 청소가 간단해진 위생적 설계로 제작되었습니다.
- 분리 전 액체분사를 이용한 먼지 제거 기능이 있습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.
포장
- 정제 프레스 양방향 공급
식품 및 음료
- 정제 프레스 양방향 공급
- 분말, 정제 및 캡슐 포장
- 애완동물 사료용 포장 기계 공급
Brochures
PDF
PDF