제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0247128

공압 컨트롤러 PPT/S NC

공압 컨트롤러 PPT/S NC는 이전 제어 장치 PPT/RS 3/2를 대체합니다. 이 새로운 모델은 Piab 장치에서 기대하는 일관된 고품질 기준과 결합된 현대적이고 유선형 디자인으로 구분됩니다. 공압 컨트롤러는 점화원이 없도록 신중하게 설계되고 엔지니어링되어 특히 높은 수준의 먼지나...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 하단 밸브의 개페시간, 펌프 및 필터 충격 시스템을 제어합니다. • 완전 공압식이며 점화원이 없습니다.
  • 공급 압력이 0.6 MPa일 때 컨베이어와 제어 장치 사이의 최대 권장 거리는 10미터입니다.
  • 설정 시간은 0-30초 사이로 조정할 수 있습니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교