변형
- 0206756
- 0207813
- 0207814
- 0207815
- 0224325
- 0224356
- 0224357
- 0224358
일반
Material
Al , Cu , CuZn , NBR (FKM) , PA , POM , SS , Zn
Noise level, max. | dBA
69
Noise level, reduction | dBA
77
온도, 최소
32 - 140 °F
Weight, min. | g
14.33 lb
성능
Feed pressure, max. | MPa
101.5 psi
Feed pressure, optimum, min. | MPa
58 - 87 psi
Vacuum, min. | -kPa
22.15 - 19.19 -inHg
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF