진공펌프 및 이젝터
의 표준 이젝터
품목 번호: 0102651
6 변형
L14
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0102651
Vacuum pump MINI L14, conn. Z, NBR seals
0102743
Vacuum pump MINI L14, conn. C, NBR sealings
0102831
Vacuum pump MINI L14, conn. B1, NBR sealings
0102832
Vacuum pump MINI L14, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
0102843
Vacuum pump MINI L14, conn. B2, NBR seals
0103055
Vacuum pump MINI L14, conn. B, NBR sealings
모두 보기 (6)
특징
Large vacuum flows
Small size and low weight
Good for handling porous materials or if leakage is present
Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교