제안

카테고리

제품

내용

의 표준 이젝터

표준 이젝터는 다양한 응용분야 섹터에서 사용할 수 있는 진공펌프입니다. 각 Piab 펌프는 높은 신뢰성과 함께 최첨단 진공 성능을 제공하며, 소형 또는 중형 전기 기계식 베인 펌프 또는 심지어 큰 진공흡입유량 용량이 필요한 재생형 블로어를 대체할 수 있습니다. 대부분의 당사 표준 이젝터는 Piab의 특허 받은 다단계 COAX® 기술을 사용합니다. 이는 기존 시스템보다 최대 3배 더 많은 진공흡입유량을 제공하며, 속도를 높이고 에너지 소비를 근본적으로 줄입니다. 표준 이젝터는 화학적으로 활동이 많은 환경에 적합하고 Reach, RoHS 및 관련 CE 지침을 준수할 수 있습니다.
34 제품

제품 비교

추가된 0 품목
비교