진공펌프 및 이젝터
의 표준 이젝터
품목 번호: 0102700
5 변형
M10L
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0102700
Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
0102761
Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
0102849
Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
0102871
Vacuum pump MINI M10L, conn. A, NBR sealings
0102872
Vacuum pump MINI M10L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
모두 보기 (5)
특징
Medium vacuum levels to 84 -kPa
Small size and low weight
Operates at only 0.38 MPa
Use o-ring 19.1x1.6mm for mounting pump
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교