Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0244740

Vacuum Switch PICO-02

Pico-02 is a vacuum and pressure switch with digital display, fully programmable without the aid of an external unit. Suitable for both centralized and decentra...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • IO-Link communication
  • Rotatable, digital, display with status LEDs
  • Built-in energy saving mode for reduced power consumption
  • Scales: bar, kPa, mmHg, inHg or psi
  • Two independently adjustable switch outputs.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj