Numer przedmiotu: 0129002
3 Warianty
piSAVE® optimize zestaw modernizujący piCLASSIC/Classic
Różne pompy próżniowe muszą mieć podawane inne ciśnienie zasilania, aby osiągnąć optymalna wydajność. Regulator filtra może być łatwo ręcznie ustawiony w celu u...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0128999
- 0129000
- 0129002
Funkcje
- Proporcjonalny, w pełni pneumatyczny regulator ciśnienia sterowanym próżnią przeznaczony dla pomp próżniowych/eżektorów.
- Automatyczna redukcja sprężonego powietrza poprzez regulację ciśnienia zasilania po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia. Zużycie sprężonego powietrza/energii w aplikacji jest ograniczone do minimum (optymalizacja).
- Przeznaczone do pracy w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi, aby oszczędzać energię i zapewnić prawidłowy poziom podciśnienia.
- Dodatkowy port dla wakuometru.
- Port wentylacji powietrznej z filtrem.
- Obrotowe złącza sprężonego powietrza.
- piSAVE® optymize dostarcza do pompy próżniowej/eżektora maksymalne ciśnienie/przepływ powietrza zasilającego.
- Dodatkowy zestaw uchwytów montażowych.
- Zestaw modernizujący – dostępny jako zintegrowany moduł dla pomp próżniowych piCLASSIC i Classic.