- Branże przemysłu
- Przemysł motoryzacyjny
- Wykroje spawane
- Załadunek i rozładunek blach
Wykroje spawane
Załadunek i rozładunek blach
Łączenie materiałów metalowych o różnych rodzajach powłok, grubości lub wytrzymałości tworzy wykroje gotowe do procesu tłoczenia. Wykroje są niezwykle ważne dla zmniejszenia masy i kosztów surowców, stanowią także kluczowy element konstrukcyjny przy optymalizacji wytrzymałości i wytrzymałości zderzeniowej w projektowaniu samochodów.
Powierzchnia wykrojów jest często śliska, ale zaprojektowaliśmy przyssawki o wysokim współczynniku tarcia, stworzone po to, aby pewnie trzymały się tłustych powierzchni. Podciśnienie jest stosowane w kilku etapach procesu, głównie do podawania/załadunku i rozładunku. W zależności od przebiegu procesu, firma Piab oferuje zarówno scentralizowane jak i zdecentralizowane rozwiązania próżniowe.
Nasze produkty oferują również dłuższy okres trwałości, w przeciwieństwie do laserów, które są często używane do cięcia i spawania. Lasery generują ozon, który zmniejsza żywotność Twojego sprzętu; jednakże produkty firmy Piab są wykonane tak, aby były odporne na działanie ozonu, co w efekcie końcowym jest bardziej opłacalne.