- Branże przemysłu
- Przemysł motoryzacyjny

Przemysł motoryzacyjny
Tłocznia
Śliskie panele ze względu na olej, wąskie powierzchnie do chwytania, niezawodność i szybkość pracy prasy to czynniki, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemu przyssawek i eżektorów próżniowych. Dzięki naszym produktom stworzonym specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego, blachy z tłoczni są szybko i sprawnie przesuwane przez prasę.
Co oferuje firma Piab
- Przyssawki na miarę: niespotykana dotąd konstrukcja do przenoszenia tłustych blach; nasze przyssawki są wykonane tak, aby zachować ich przyczepność.
- Wydajność: nasze przyssawki i eżektory próżniowe są wykonane z myślą o dopasowaniu do prędkości linii montażowej
- Niezawodność: bezpieczne i solidne, umożliwiające przemieszczanie ciężkich elementów bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi
Montaż nadwozia
W przemyśle motoryzacyjnym szybkość i bezpieczeństwo montażu nadwozia są priorytetami. Metalowe blachy są ciężkie i tłuste, co wymaga zastosowania naszych energooszczędnych rozwiązań z zakresu chwytania próżniowego oraz specjalnie zaprojektowanych przyssawek o wysokiej sile tarcia, które pomagają w podnoszeniu, chwytaniu i przemieszczaniu produktów na linii produkcyjnej. Nasze rozwiązania są elastyczne podczas produkcji, solidne i niezawodne, oferując maksymalne bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania.
Co oferuje firma Piab
- Przyssawki na miarę: niespotykana dotąd konstrukcja do przenoszenia tłustych blach; nasze przyssawki są wykonane tak, aby zachować ich przyczepność.
- Wydajność: nasze przyssawki i eżektory próżniowe są wykonane z myślą o dopasowaniu do prędkości linii montażowej
- Niezawodność: bezpieczne i solidne, umożliwiające przemieszczanie ciężkich elementów bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi
montaż końcowy
W końcowym montażu (po lakierowaniu) pojazd jest wyposażony w ciężkie części zewnętrzne i wewnętrzne, takie jak zderzaki, deski rozdzielcze, opony, przednie szyby, a nawet hamulce i układy klimatyzacji. Nasze produkty próżniowe wraz z robotami pomagają w bezpiecznym i wydajnym podnoszeniu tych części. A dzięki naszemu dużemu wyborowi przyssawek znajdziesz odpowiedni uchwyt nie pozostawiający żadnych śladów.
Co oferuje firma Piab
- Części bez śladów: nasz szeroki wybór przyssawek gwarantuje obsługę bez pozostawiania śladów
- Wydajność: nasze przyssawki i eżektory próżniowe są wykonane z myślą o optymalizacji prędkości linii montażowej
- Niezawodność: innowacyjne systemy próżniowe i komponenty zapewniają bezpieczne przenoszenie delikatnych, ciężkich i kosztownych części, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ludzi
Aplikacje
Formownie tworzyw sztucznych
Samochody składają się z dużych ilości części z tworzyw sztucznych, które wymagają niezawodnej obsługi zarówno w trakcie rozformowania i przenoszenia części, jak i podczas oddzielania i cięcia. Pewny chwyt zarówno próżniowy, jak i mechaniczny jest niezbędny do wytwarzania nieuszkodzonych, wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych.
Co oferuje firma Piab
- Jakość: Narzędzia krańcowe, które cykl po cyklu bezpiecznie obsługują części samochodowe
- Ulepszona produkcja: innowacyjne systemy komponentów, które pozwalają na obsługę zarówno prostych, jak i złożonych cięć
- Niezawodność: solidna konstrukcja komponentów i systemów narzędzi krańcowych
Wykroje spawane
Przed tłoczeniem paneli samochodowych w tłoczni, duże, czyste blachy są spawane razem, aby zoptymalizować bezpieczeństwo i budowę pojazdu. Pomagamy w załadunku i rozładunku tych ciężkich blach przy użyciu naszej innowacyjnej technologii chwytaków próżniowych. Nasze przyssawki gwarantują przenoszenie blachy bez tworzenia wgnieceń i pozwalają na bezpieczne uwalnianie blachy, co prowadzi do szybszych cyklów i większej wydajności.
Co oferuje firma Piab
- Bez wgnieceń: nasze przyssawki są przeznaczone do przenoszenia i uwalniania ciężkich arkuszy bez tworzenia wgnieceń
- Zwiększona wydajność: nasze systemy i przyssawki próżniowe zapewniają krótszy cykl pracy
- Niezawodność: innowacyjne systemy próżniowe i komponenty zapewniają bezpieczne przenoszenie delikatnych, ciężkich i kosztownych części, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ludzi