Numer przedmiotu: 0213166
18 Warianty
GRF 30-120 Gripper finger
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213149
- 0213150
- 0213151
- 0213152
- 0213153
- 0213154
- 0213155
- 0213156
- 0213157
- 0213158
- 0213159
- 0213160
- 0213161
- 0213162
- 0213163
- 0216262
- 0216265
- 0213166
Funkcje
- Zazwyczaj chronione i umieszczane przy użyciu prowadnic palców ZTS a wycofywane przy użyciu prowadnic ANF.
- Pneumatyczna funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
- Wysuwanie, aby zwiększyć zasięg, odbywa się przy użyciu przedłużek ramion VLR.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
EOAT (End Of Arm Tooling)
Stopień (E)
120 º
Wymiary DWG
Średnica
30 mm
Długość
31 mm
Długość
150 mm
Gwint
M27x1 in
Gwint
G1/8 in
Ogólne
Waga minimalna
195 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF