Numer przedmiotu: 0213172
4 Warianty
ZTS 30-95 Delrin Finger Accessory
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213170
- 0213171
- 0215956
- 0213172
Funkcje
- Dopasowuje część do palców.
- Chroni część, oraz palec.
Wymiary DWG
Średnica
30 mm
Długość
45 mm
Długość
65 mm
Długość
32 mm
Długość
53 mm
Szerokość
45 mm
Szerokość
32 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Palec chwytaka
GRF 30-95
Ogólne
Waga
84 - 84 g
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
Katalogi
PDF
PDF