Numer przedmiotu: 0213190
18 Warianty
GRZ 10-10 ST Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
- 0214360
- 0214354
- 0214356
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.