Numer przedmiotu: 0213191
15 Warianty
GRZ 10-12 ST Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.