Numer przedmiotu: 0213192
20 Warianty
GRZ 20-16 Szczypce wlewków/części z chwytakiem z otworami
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213192
- 0213198
- 0213204
- 0213209
- 0213437
- 0213462
- 0213463
- 0213465
- 0213773
- 0213992
- 0213771
- 0213772
- 0213769
- 0213770
- 0213767
- 0213768
- 0213748
- 0213749
- 0213746
- 0213747
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewka/części.
- Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.