Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0213197
15 Warianty

GRZ 10-12 ST Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0213191
  • 0213197
  • 0213203
  • 0213397
  • 0213398
  • 0213399
  • 0213418
  • 0213742
  • 0213743
  • 0213744
  • 0213745
  • 0213754
  • 0213755
  • 0213765
  • 0213766

Funkcje

  • Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
  • Funkcja sprężyny powrotnej jednokierunkowej.
  • W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
  • Anodowane wykończenie.
  • Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
  • Wymaganie – filtrowane suche powietrze.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj