Numer przedmiotu: 0213336
2 Warianty
GZA20 - 20 Sprue/part plier Mounting Arm
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213335
- 0213336
Funkcje
- Aby wybrać odpowiednie Szczypce chwytające patrz strona z GZK.
- Rury przedłużające dotyczą rur przedłużających VR.
Wymiary DWG
Średnica
20 mm
Średnica
M17x1
Wysokość
48 mm
Długość
35 mm
Szerokość
25 mm
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
Katalogi
PDF
PDF