Numer przedmiotu: 0213346
8 Warianty
GZ20-AS50-41-41 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
Funkcje
- Dwa tłoki poruszają szczękami.
- Brak wewnętrznej sprężyny powrotnej, dlatego też nie występuje utrata mocy.
- Szeroka oferta szczęk, które można ze sobą łączyć.
- Średnica mocowania D = 20 mm lub M17 x 1
- w 100 % kompatybilna ze zwykłymi produktami.
- Wszystkie komponenty są anodowane i mają doskonałe własności ślizgowe oraz najlepszą ochronę przed zużyciem.
- Czujnik z kablem 2 m (wersja -90/-91),
- Czujnik z kablem 0.3 m i złączem M8 (wersja - 95),
- Prosta wymiana szczęk po poluzowaniu nakładem bezpieczeństwa.