Numer przedmiotu: 0213356
3 Warianty
GZ32 Szczypce wlewków/części
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213355
- 0213356
- 0213357
Funkcje
- Działanie: dwukierunkowe.
- Czujnik z kablem 2 m (wersja -90).
- Czujnik z kablem 0,3m i złączem M8 (wersja - 95),
Wymiary DWG
Wysokość
58 mm
Wysokość
13.5 mm
Wysokość
20 mm
Długość
185 mm
Długość
75 mm
Długość
75 mm
Szerokość
45 mm
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
Katalogi
PDF
PDF