Numer przedmiotu: 0213359
6 Warianty
GZE321010-DH1010-25 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami, dwustronne
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213359
- 0213360
- 0213361
- 0213362
- 0213363
- 0213364
Funkcje
- Wytrzymałe rozwiązanie, dwukierunkowe.
- Przytrzymywanie obciążenia 375N / 265N przy ciśnieniu roboczym 6 bar.
- Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
- Inne wartości skoku na zamówienie.
- Złącza pneumatyczne G1/8" / M5.
- Średnica połączenia 25 mm.