Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0213362
6 Warianty

GZE326060-DH3020-25 Szczypce wlewków/części z wyściełanymi szczękami, dwustronne

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0213359
  • 0213360
  • 0213361
  • 0213362
  • 0213363
  • 0213364

Funkcje

  • Wytrzymałe rozwiązanie, dwukierunkowe.
  • Przytrzymywanie obciążenia 375N / 265N przy ciśnieniu roboczym 6 bar.
  • Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
  • Inne wartości skoku na zamówienie.
  • Złącza pneumatyczne G1/8" / M5.
  • Średnica połączenia 25 mm.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj