Numer przedmiotu: 0213390
2 Warianty
FB-BI2-Q5,5-AP6X Czujnik indukcyjny
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213390
- 0213391
Funkcje
- Czujnik indukcyjny
- prostopadłościan
- wysokość = 5,5 mm
- powierzchnia aktywna na górze
- tworzywo sztuczne, PP
- przewód DC3, 10...30 VDC, zestyk zwierny, wyjście PNP, połączenie kablowe
- długość kabla: 2 m
- odległość przełączania układu odniesienia: 2 mm, przylegające