Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0213391
2 Warianty

FB-BI2-Q5,5-AP6X03PS Czujnik indukcyjny

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0213390
  • 0213391

Funkcje

  • Czujnik indukcyjny
  • prostopadłościan
  • wysokość = 5,5 mm
  • powierzchnia aktywna na górze
  • tworzywo sztuczne, PP
  • przewód DC3, 10...30 VDC, zestyk zwierny, wyjście PNP, połączenie kablowe
  • długość kabla: 2 m
  • odległość przełączania układu odniesienia: 2 mm, przylegające

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj