Numer przedmiotu: 0213405
4 Warianty
GZ25-AS55-10-10 Szczypce chwytające, standardowe szczęki
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213404
- 0213405
- 0213406
- 0213407
Funkcje
- Dwa tłoki poruszają szczękami.
- Brak wewnętrznej sprężyny powrotnej, dlatego też nie występuje utrata mocy.
- Szeroka oferta szczęk, które można ze sobą łączyć.
- Możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytanie o położenie szczęk.
- Średnica mocowania D = 20 mm lub M17 x 1
- w 100 % kompatybilna ze zwykłymi produktami.
- Wszystkie komponenty są anodowane i mają doskonałe własności ślizgowe oraz najlepszą ochronę przed zużyciem.
- Czujnik z kablem 2 m (wersja -90/-91),
- Czujnik z kablem 0.3 m i złączem M8 (wersja - 95),
- Prosta wymiana szczęk po poluzowaniu nakładem bezpieczeństwa.