Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0213406
4 Warianty

GZ25-AS55-10-95 Szczypce chwytające, standardowe szczęki/szczęki z czujnikiem

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0213404
  • 0213405
  • 0213406
  • 0213407

Funkcje

  • Dwa tłoki poruszają szczękami.
  • Brak wewnętrznej sprężyny powrotnej, dlatego też nie występuje utrata mocy.
  • Szeroka oferta szczęk, które można ze sobą łączyć.
  • Możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytanie o położenie szczęk.
  • Średnica mocowania D = 20 mm lub M17 x 1
  • w 100 % kompatybilna ze zwykłymi produktami.
  • Wszystkie komponenty są anodowane i mają doskonałe własności ślizgowe oraz najlepszą ochronę przed zużyciem.
  • Czujnik z kablem 2 m (wersja -90/-91),
  • Czujnik z kablem 0.3 m i złączem M8 (wersja - 95),
  • Prosta wymiana szczęk po poluzowaniu nakładem bezpieczeństwa.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj