Numer przedmiotu: 0213411
4 Warianty
GZE326060-EH20-25 Zespół szczypców chwytających, jednokierunkowy
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213408
- 0213409
- 0213410
- 0213411
Funkcje
- Wytrzymałe rozwiązanie, jednokierunkowe.
- Przytrzymywanie obciążenia 375N / 265N przy ciśnieniu roboczym 6 bar.
- Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
- Inne wartości skoku na zamówienie.
- Złącza pneumatyczne G1/8" / M5.
- Średnica połączenia 25 mm.